See datasheet for actual packaging/pinout drawings

Packaging

Package | PIN:

DCK | 5

Temp:

Q (-40 to 125)

ECO Plan:

Green (RoHS & no Sb/Br)

LMV841QMG/NOPB


CMOS Input, RRIO, Wide Supply Range Operational Amplifiers

TI Store Price:

 
 
Qty.Price
1 - 9 $ 2.25
10 - 24 $ 2.02
25 - 99 $ 1.88
100 - 249 $ 1.63
250 - 499 $ 1.51
500 - 749 $ 1.27
750 - 999 $ 1.04
1000 - 9999 $ 0.95

Adjust your quantity during checkout

Texas Instruments LMV841QMG/NOPB

LMV84x-Q1 器件是低电压和低功耗运算放大器,在 2.7V 至 12V 电源电压范围内工作,具有轨至轨输入和输出功能。其低失调电压、低电源电流和 CMOS 输入特性使得它们非常适合高阻抗传感器接口和电池供电的 应用。

单 LMV841-Q1 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,双 LMV842-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 SOIC 封装,而四 LMV844-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 和 14 引脚 SOIC 封装。这些小型封装是空间受限型 PCB 和便携式电子产品的理想解决方案。

LMV841-Q1、LMV842-Q1 和 LMV844-Q1 针对汽车市场引进了增强型制造和支持流程,包括缺陷检测方法。可靠性鉴定符合 AEC-Q100 标准中定义的要求和温度等级。

View datasheet
View product folder
Order SummaryEdit >
Subtotal: $0.00
Shipping & Handling: -
Total (USD): $0.00